Grampo para haste de aterramento, haste ao condutor, bronze
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Grampo para haste de aterramento, haste ao condutor, bronze
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Para uso com hastes de aterramento de aço cobreado
- Peças listadas pela UL 467 são adequadas para enterramento direto em solo ou concreto
Especificações
| Material | Silicon Bronze |
Brochura
Certifications
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.