Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

Pontos de aterramento para concreto
Select FiltersClose
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpar filtros
Fechar tudoAbrir tudo
  • Aplicações
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorias

Pontes de aterramento

Pontes de aterramento

Pontos de aterramento

Pontos de aterramento

Fixação de viga de reforço

Fixação de viga de reforço

Conjunto para ponto de aterramento

Conjunto para ponto de aterramento

Produtos | 26 resultados (168 artigos)

PH36644.jpg image

Passagem de aterramento DB, um pino, cabo para sólido cilíndrico em aço

Usado como pontos de aterramento no pedestal para conexão por um condutor jumper ou ponto de teste do aterramento nas fundações, em qualquer ponto de aterramento onde o cobre pode ser roubado.
PH36390.jpg image

Ponto de aterramento DB, um pino

Possibilita a produção de passagens de aterramento usando conexões exotérmicas para se conectar a um condutor sólido arredondado, filamentado arredondado ou reto, feito de cobre ou aço.
PH35315.jpg image

Kit de fixação para vigas de reforço, conexão simples

O kit contém placa de ligação de vergalhão, grampo de ligação de vergalhão e condutor.
PH37267.jpg image

Ponto de aterramento B162, dois pinos

Design de longa duração. Baixa impedância e resistência de aterramento.
PH36438.jpg image

Passagem de aterramento DB, um pino, cabo isolado, reta

Usado como pontos de aterramento no pedestal para conexão por um condutor jumper ou ponto de teste do aterramento nas fundações, em qualquer ponto de aterramento onde o cobre pode ser roubado.
PH35315.jpg image

Kit de fixação para vigas de reforço, conexão dupla

O kit contém placa de ligação de vergalhão, dois grampos de ligação para vergalhões e dois condutores.
PH36411.jpg image

Ponto de aterramento B161/B164, quatro pinos

Usado como pontos de aterramento no pedestal para conexão por um condutor jumper ou ponto de teste do aterramento nas fundações, em qualquer ponto de aterramento onde o cobre pode ser roubado.
PH36927.jpg image

Passagem de aterramento DB, um pino, cabo NYY para fita, ângulo de 45°

Usado como pontos de aterramento no pedestal para conexão por um condutor jumper ou ponto de teste do aterramento nas fundações, em qualquer ponto de aterramento onde o cobre pode ser roubado.
PH37039.jpg image

Placa de fixação para vigas de reforço

Oferece pontos de conexão do sistema de aterramento em estruturas de concreto.
PH35778.jpg image

Conjunto para ponto de aterramento

Pontos de conexão práticos do sistema de aterramento em estruturas de concreto.
PH36425.jpg image

Passagem de aterramento DB, um pino, cabo NYY para fita, ângulo de 90°

Usado como pontos de aterramento no pedestal para conexão por um condutor jumper ou ponto de teste do aterramento nas fundações, em qualquer ponto de aterramento onde o cobre pode ser roubado.
PH35305.jpg image

Ponto de aterramento

Placa de aterramento fundida para pontos de aterramento de equipamentos, máquinas ou estruturas.