Pontes de aterramento
Uma passagem de aterramento é um conjunto pré-fabricado que consiste em um receptor de cobre, o qual funciona como ponto de aterramento preferencial de fixação em uma estrutura molde ou em um membro molde, para aplicação de aterramento ou corrente errática, e em uma peça de condutor, conectada ao receptor de cobre por uma conexão nVent ERICO Cadweld. O condutor é conectado à estrutura no local com o nVent ERICO Cadweld ou outro método de soldagem.
As passagens de aterramento são usadas como pontos de aterramento na base da coluna para serem conectadas por um condutor de jumper, ponto de teste de aterramento nas pilastras, qualquer ponto de aterramento no qual o cobre esteja sujeito a roubo, e como substituto do condutor elétrico em concreto, que pode ter menor vida útil que a projetada para o sistema devido à corrosão.
A passagem de aterramento é embutida no membro de concreto durante a fundição, de modo que apenas a superfície arredondada do ponto de aterramento de cobre fique visível, perfeitamente alinhada com a superfície de concreto.
- Tipo
- Tamanho da rosca
- Número de orifícios
- Conductor Type
- Tamanho do condutor
- Peças incluídas
- Earthbridge Application
- Rebar Assembly Type
- Em conformidade com
Filtro aplicado: 1
Subcategorias
Produtos | 18 resultados (76 artigos)

Passagem de aterramento DB, um pino, cabo para sólido cilíndrico em aço

Passagem de aterramento DB, um pino, cabo isolado, reta

Passagem de aterramento DB, um pino, cabo NYY para fita, ângulo de 45°

Passagem de aterramento DB, um pino, cabo NYY para fita, ângulo de 90°

Passagem de aterramento DB, um pino, cabo NYY para fita, reta

Passagem de aterramento DB, um pino, sólido cilíndrico em aço, ângulo de 90°

Passagem de aterramento DB, um pino, sólido cilíndrico em aço, reta

Passagem de aterramento DB, um pino, fita de aço, ângulo de 90°

Passagem de aterramento B162, dois pinos, cabo para sólido cilíndrico em aço

Passagem de aterramento B162, dois pinos, cabo isolado, reta

Passagem de aterramento B162, dois pinos, sólido cilíndrico em aço, ângulo de 90°