Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
       
        Tela de aterramento
A tela de aterramento pré-fabricada da nVent ERICO é um meio prático, eficiente e econômico de melhorar os sistemas de aterramento nas instalações que contam com alta tensão e onde quer que seja necessário um aterramento de grandes áreas. A tela equipotencial reduz a tensão de passo nas centrais elétricas e subestações e minimiza eficientemente as flutuações do nível do solo nos locais de antenas de comunicações. A tela metálica também é uma excelente tela de aterramento, refletor e proteção eletrônica para instalações grandes.
A malha de solo pré-fabricada também é fácil de instalar, pois não exige escavação ou valetas. Desenrole-a no chão, interconecte soldando-a às seções adjacentes de malha com nVent ERICO Cadweld e depois solde-a à malha principal de aterramento nas subestações ou às hastes de aterramento. A malha pode ser coberta com uma camada de terra ou pedra britada, dependendo da aplicação.
O processo nVent ERICO Cadweld oferece um método rápido e econômico de interconectar a malha em campo. A soldagem resultante é permanente e resistente à corrosão, oferecendo uma capacidade de carga de corrente igual à do condutor.
Caracteristicas
- Tela de aterramento pré-fabricada acondicionada em formato de rolo para transporte
- Juntas soldadas com prata (35% de material de solda de liga de prata) oferecem solidez para resistir à separação durante a instalação e suportar o tráfego de veículos pesados
- Espaçamento de condutores em várias configurações retangulares de até 24 x 48 pol. (610 mm x 1219 mm) em incrementos de 2 pol. (51 mm)
- Normalmente fornecido em seções com ressalto padrão para interconectar metade do espaçamento do condutor + 2 pol. (51 mm)
Especificações
| Peso líquido (kg) por 93 metros quadrados (1.000 pés quadrados) | ||||||
| Espaçamento do Condutor (W2 x L2) | Condutor de aço revestido em cobre (AWG) | Condutor de cobre sólido (AWG) | ||||
| #6 | #8 | #10 | #6 | #8 | #10 | |
| 51 mm x 51 mm | 403 kg | 253 kg | 159 kg | 442 kg | 276 kg | 174 kg | 
| 102 mm x 102 mm | 201 kg | 127 kg | 79 kg | 221 kg | 138 kg | 87 kg | 
| 152 mm x 152 mm | 134 kg | 84 kg | 53 kg | 147 kg | 92 kg | 58 kg | 
| 203 mm x 203 mm | 101 kg | 63 kg | 40 kg | 110 kg | 69 kg | 44 kg | 
| 305 mm x 305 mm | 67 kg | 42 kg | 27 kg | 74 kg | 46 kg | 29 kg | 
| 610 mm x 610 mm | 34 kg | 21 kg | 13 kg | 41 kg | 23 kg | 15 kg | 
| Adicionar 34 kg por rolo para obter o peso aproximado do transporte. | ||||||
Brochura
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.