Kit de clip com cola
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Kit de clip com cola
Detalhes
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Clipes colados em trilhos eliminam a necessidade de perfurar qualquer suporte onde os clipes precisam ser fixados, respeitando a integridade do suporte e melhorando a segurança
- Não requer ferramentas; cola pré-aplicada de forte aderência deixa a instalação fácil e eficiente
- Resistente a agentes causadores de corrosão, incluindo UV, condições climáticas, petróleo, graxas, gasolina, solventes, chuva e água
- Ajuda a aumentar a vida útil do cabo fixado, reduzindo o custo total do projeto
- A base versátil pode acomodar diferentes tamanhos de clipes para diferentes tamanhos de condutores e pode ser usado para aplicações de cabo longitudinal ou transversal
- Cada kit inclui um recipiente de adesivos adequado para uma pistola dispensadora de 10,1 oz. (300 ml)
- Pistola dispensadora não incluída
Especificações
| Temperatura | -40 to 199 °F |
| Temperatura | -40 to 93 °C |
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.