Haste de aterramento galvanizada, pontiaguda
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Haste de aterramento galvanizada, pontiaguda
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Atende às normas ANSI®/NEMA® GR1
- As partes externas revestidas com zinco são galvanizadas por imersão a quente para uma proteção sólida contra corrosão, de acordo com a especificação A123 da ASTM®
- As superfícies são inspecionadas rigidamente para eliminar emendas, lascas e outros defeitos
Especificações
| Acabamento | Hot-Dip Galvanized |
| Material | Aço |
| Resistência à tração | 552 MPa Min |
| Resistência à tração | 80000 lbf/in² Min |
Brochura
Certifications
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.