Jumper flexível para aterramento da cerca e de portão
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Jumper flexível para aterramento da cerca e de portão
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Usado para ligar portões, alças de operação de chaveamento e todo item onde o movimento ou vibração exigem um jumper de aterramento flexível
- Condutor com encordoamento de múltiplas camadas de corda, isolado e com múltiplos fios, proporciona flexibilidade e proteção de filamento
- Extremidades estampadas do jumper permitem o encaixe de condutores maiores no mesmo molde que o condutor concêntrico
- As conexões são feitas com conexões exotérmicas nVent ERICO Cadweld usando o mesmo molde exigido para outras conexões ao poste da cerca
Especificações
| Material | Copper;Polyethylene Rubber |
| Seção do Condutor | Seção do tubo | ERICO CADWELD Número de peça do molde | Tamanho do Material de soldagem |
| #2 Sol | 1 1/2" - 4" | VBC1TV3C | 65 |
| #2 Sol | 4" - 6" | VBC2GV5C | 90 |
| 2/0 encordoado | 1 1/4" - 3 1/2" | VBC2GV3C | 115 |
| 2/0 encordoado | 4" - 6" | VBC2GV5C | 115 |
| 4/0 encordoado | 1 1/4" - 3 1/2" | VBC2QV3C | 115 |
| 4/0 encordoado | 4" - 6" | VBC2QV5C | 115 |
Brochura
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.