Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

PH35745.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Jumper flexível para aterramento da cerca e de portão

Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Copper;Polyethylene Rubber
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Seção do Condutor Seção do tubo ERICO CADWELD  Número de peça do molde Tamanho do Material de soldagem
#2 Sol 1 1/2" - 4" VBC1TV3C 65
#2 Sol 4" - 6" VBC2GV5C 90
2/0 encordoado 1 1/4" - 3 1/2" VBC2GV3C 115
2/0 encordoado 4" - 6" VBC2GV5C 115
4/0 encordoado 1 1/4" - 3 1/2" VBC2QV3C 115
4/0 encordoado 4" - 6" VBC2QV5C 115
Imagens da aplicação Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar