Grampo de cerca, um condutor
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Grampo de cerca, um condutor
The nVent ERICO Fence Clamp, One Conductor provides a secure and reliable grounding and bonding connection point for fence posts and gate structures, which is crucial for protecting equipment and personnel from electrical hazards. Engineered for durability and long-term performance, this specific clamp for a single conductor ensures system integrity in various industrial, commercial, and utility applications. Its versatile design and corrosion-resistant materials offer a dependable solution, simplifying installation while providing a lasting, maintenance-friendly connection that upholds the safety and resilience of your grounding infrastructure.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Aparência anti-furto
- Ferragem em aço inoxidável incluída
- O revestimento de estanho minimiza o risco de corrosão
- O grampo aceita o condutor em paralelo ou em ângulos retos à tubulação
- Versatile design accepts the conductor placement either parallel or at right angles to the pipe or post
Especificações
| Material | Bronze;Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |
| Acabamento | Tinned |
Brochura
Folha de dados
Certifications
UL KDER E34440
English
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
ANSI/UL 467
CSA 4414-04 29601
English
CSA C22.2 No. 41
CSA 4414-04 29601
CSA C22.2 No. 41
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.