Haste de extensão, rosca imperial
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Haste de extensão, rosca imperial
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Roscado em ambas as extremidades para uso como haste de extensão da base do terminal aéreo até o acoplador, ou terminal esférico de segurança
- Disponível em comprimentos configurados de acordo com o pedido
- UL listed for a minimum length of 10" (254mm)
Especificações
Brochura
Certifications
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.