Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

PH34005.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Placa de aterramento de cobre

The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Copper
Data Copied
Métrico   |   Imperial
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)
GPE Eletrodo da placa de aterramento
C Material C: Cobre (C11000)
E Conexão tipo rabicho C: Contínuo (2 x Conexão ERICO CADWELD “L J”)
E: Final (em estilo Conexão ERICO CADWELD “L J”)
N: Sem rabicho
A Código de espessura da placa (tolerância do material) A: 1/32 pol. (mínimo para raios – Cu)
B: 1/16 pol. (mínimo para alimentação – Cu)
C: 3/32 pol.
D: 1/8 pol.
E: 1/4 pol. (mínimo para alimentação – aço)
F: 3/8 pol.
G: 1/2 pol.
H: 1/64 pol. (26 GA)
J: 3/16 pol.
H Código de largura da placa A: 1 pol. · B: 2 pol. · C: 3 pol. · D: 4 pol. · E: 5 pol. · F: 6 pol. · G: 9 pol. · H: 12 pol. · J: 18 pol.
K: 24 pol. · L: 30 pol. · M: 36 pol. · N: 42 pol. · P: 48 pol. · Q: 17 pol. · R: 10 pol.
024 Código de comprimento da placa (polegadas; são necessários 3 dígitos)
1L* Tipo de cabo do rabicho (código de cabos ERICO)
024* Comprimento do rabicho (polegadas)
(T)* Estanhado
* Vazio caso nenhum
Recursos Produtos relacionados
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar