Kit de conector de via para trilho
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Kit de conector de via para trilho
Os conectores para trilho nVent ERICO Cadweld são soldados à trama do trilho ao nível do eixo neutro do perfil do trilho. Para garantir a integridade da conexão, a solda deve ser feita usando material de soldagem nVent ERICO Cadweld.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Fornece resistência elétrica constante
- Resistência superior à corrosão
- Instalação fácil com treinamento mínimo do instalador
- Equipamento de instalação simples e altamente portátil
- Igualmente utilizável em trilhos antigos, usados ou novos
- Disponível isoladamente ou em um kit de conector que inclui todas as peças necessárias para garantir o fácil manuseio no local de instalação
Especificações
| Handle Clamp | C105B x 2, Sold Separately |
| Material | Cadmium Bronze;Copper Alloy |
| Acabamento | Electrogalvanized;Tinned |
| Estilo do terminal de ligação | Tab |
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.