Soldador completo T21 para cabo à alma do trilho, sinalização


Soldador completo T21 para cabo à alma do trilho, sinalização
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Montagem completa de soldador de alma, lado direito ou esquerdo, projetado para a instalação de circuitos de via e conectores de jumper ao eixo neutro do trilho de 85 a 141 libras
- Inclui limpador do molde e acionador à pedra
Especificações
Tipo de trilho | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections |
Brochura
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.