Base de terminal aéreo, montagem horizontal, rosca imperial
 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
       
        Base de terminal aéreo, montagem horizontal, rosca imperial
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Caracteristicas
- Pode ser preso mecanicamente ou conectado com rosca quente, composto para telhado ou adesivo comercial, para superfícies de telhado pré-fabricadas ou outro material em que orifícios não possam ser feitos
- Tensão positiva de parafuso único para fixação de cabo multidirecional
Especificações
| Tamanho do condutor, UL | Class 1 - Class 2 (4/0 Max) | 
Brochura
Certifications
        E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 96
    
      
        E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/CAN/UL 96
    
      - Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.