Szeroka płyta montażowa, MPW


Szeroka płyta montażowa, MPW
Bardzo szeroka płyta montażowa oferuje więcej miejsca montażowego i może być w pełni wyposażona przed zamontowaniem w obudowie. Może zostać zamocowana od boku obudowy, ponieważ jest szersza niż otwór z przodu obudowy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Tworzy powierzchnię instalacyjną na całej szerokości obudowy. Łatwa instalacja z boku za pomocą profili przesuwnych MTS. Nominalna szerokość jest równa szerokości obudowy. Podczas łączenia obudów, MPW można połączyć i wsunąć jako jedną powierzchnię instalacyjną. Nie można montować w położeniu najbardziej wysuniętym do tyłu.
- Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka z akcesoriami montażowymi.
- Wymagania montażowe: Dodać profile przesuwne MTS. MPW pasuje tylko do obudów umożliwiających łącznie.
Specyfikacje
Grubość | 3mm |
Grubość | 11ga |
Wykończenie | Cynkowane |
Materiał | Stal miękka |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.