Uchwyty do montażu ściennego, OFL
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Uchwyty do montażu ściennego, OFL
Wsporniki pozwalają na łatwy montaż skrzynki zaciskowej bez konieczności dostępu do wnętrza. Wsporniki są odporne na korozję i idealnie sprawdzają się w surowych warunkach.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Wsporniki montażowe do montażu na ścianie. Możliwość montażu w trzech różnych kierunkach. Wytrzymują obciążenie 600 N.
- Materiał: Poliamid.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 4 wsporniki z akcesoriami do montażu.
- Can be mounted in three different directions and will support approximately a load of 600 N
- Four brackets with mounting accessories
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.