Montaż na ścianie Aluminium Single Door Enclosure, WAS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Montaż na ścianie Aluminium Single Door Enclosure, WAS
Seria obudów ściennych z aluminium z pojedynczymi drzwiami z serii WAS o stopniu ochrony IP 66 jest dostępna od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza szafy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Seria WAS idealnie sprawdza się w strefach narażonych na korozję i niekorzystne warunki otoczenia.
Normy branżowe
UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 12
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Materiał: Aluminium AlMg3. Korpus: 2 mm. Drzwi: 2,5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 2 mm.
- Korpus: Gięty i spawany. Cztery kołki M8 × 13 do montażu profili dolnych / płyty montażowej. W celu ułatwienia instalacji każdy tylny narożnik obudowy jest oznaczony laserowo, aby precyzyjnie wskazać miejsce wiercenia otworów i mocowania wsporników do montażu ściennego AWS.
- Drzwi: Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Kryte demontowalne zawiasy ze sworzniami niegubnymi. Otwieranie po lewej lub prawej stronie. Wewnętrzne spawane kołki M6 do montowania profili drzwiowych MMDP, patrz dostawa. Szczelność zapewnia wylewana, jednoelementowa uszczelka poliuretanowa.
- Spełnia wymagania IP66 | IK 08
- Zamek: niestandardowy zamek nVent HOFFMAN 3 mm na klucz dwupiórowy, umożliwiający ruch pod kątem 90°, wyposażony w mechanizm tłumiący drgania. Dwa zamki w obudowach o wysokości od 600 mm do 800 mm. Trzypunktowy system zasuwy do obudów o wysokości 1000 mm i większej. Inne wkładki są dostępne jako akcesoria.
- Płyta montażowa: Płyta montażowa jest oznaczona w pionie, w odstępach co 10 mm w celu ułatwienia poziomego pozycjonowania urządzeń. Otwory znajdujące się w górnej i w dolnej części ułatwiają montaż przewodów. Mocowanie na kołki M8 zgrzewane na wcisk z tyłu szafy. W przypadku rozmiarów 800 mm i powyżej wszystkie krawędzie są wzmacniane przez wygięcie. Dzięki używaniu akcesorium AMG położenie płyty montażowej można wyregulować na dowolną głębokość.
- Dojście kabli: Standardowo brak otworów w płycie dławikowej w celu zapewnienia maksymalnej szczelności.
- Uziemienie: Kołki uziemiające M8 x 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.
- Dostawa: Obudowa z drzwiami i płytą montażową. Plastikowy dwupiórowy klucz 3 mm i akcesoria montażowe. Metalowy klucz, dla wysokości 1000 mm i większej. Elementy uziemienia.
Specyfikacje
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.