Wsporniki do mocowania ściennego ze stali nierdzewnej, CCBS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wsporniki do mocowania ściennego ze stali nierdzewnej, CCBS
Do górnego mocowania obudów do ściany. Zabezpiecza przed przewróceniem.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Do górnego mocowania obudów przy pomocy wkrętów M12. Zapobiega przewróceniu obudowy np. na statkach. Nadaje się do łączonych, półkompaktowych i kompaktowych obudów stojących z stali miękkiej.
- Materiał: 3 mm AISI 304 fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 sztuki.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.