Chłodnica Vortex, BP
Chłodnica Vortex, BP
Chłodnica wirowa, BP, Łatwa w instalacji, nie ma ruchomych części i jest bezobsługowa. Oprócz chłodzenia, urządzanie ogranicza również wilgotność względną w obudowie. Chłodnica wirowa jest doskonałym rozwiązaniem zapobiegającym przegrzaniu wnętrza obudowy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Kompaktowy, niezawodny i niedrogi sposób chłodzenia i oczyszczania obudów. Wytwarza zimne powietrz ze sprężonego powietrza bez części ruchomych. Prosty montaż dzięki gotowym otworom montażowym, szczególnie przydatne rozwiązanie przy montażu w terenie. W przypadku ciągłej pracy chłodnicy wirowej wilgotność względna wewnątrz obudowy jest utrzymywana poniżej 45%, przy czym nie następuje kondensacja wilgoci wewnątrz obudowy (obudowa musi być uszczelniona). Większość jednostek TYP 4 i 4X zawiera tłumik, aby zminimalizować hałas. Chłodnice muszą być instalowane pionowo, aby zachować stopień ochrony.
- Materiał: Wewnętrzna rura chłodnicy wirowej jest wykonana z stali nierdzewnej. Pokrywa zewnętrzna, BP, TYP 12 z plastiku i aluminium, BP, TYP 4 z aluminium i 4X z stali nierdzewnej.
- Zabezpieczenie: W zależności od typu do IP 66 | TYP 4X.
- Ilość sztuk w zestawie: Chłodnica wirowa z akcesoriami montażowymi.
- This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- It is recommended to install a thermostat, BPT, as well as an air distribution kit, BPA
- Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories
Specyfikacje
| Zakończ | Szczotkowany |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.