Zestaw do termostatu, BPT


Zestaw do termostatu, BPT
Termostat ogranicza przepływ sprężonego powietrza, działa gdy chłodzenie jest naprawdę potrzebne. To oszczędza sprężone powietrz, co zmniejsza koszty operacyjne.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Mosiężny zawór elektromagnetyczny i termostat ograniczający przepływ sprężonego powietrza tylko do sytuacji, gdy jest to potrzebne. Termostat jest fabrycznie ustawiony na 35 °C, ale można go ustawić na dowolną inną temperaturę. Termostat jest montowany w otworze o średnicy 22 mm i może być zamontowany przez ścianę obudowy lub na wsporniku wewnątrz obudowy. Termostatycznie sterowana chłodnica wirowa oszczędza sprężone powietrze i jest zalecana, gdy obciążenie cieplne się waha i ciągłe oczyszczanie nie jest wymagane.
- Napięcie: 240 V i 50 Hz. Inne napięcia na żądanie.
- Dostawa: Termostat z wspornikiem montażowym i zaworem elektromagnetycznym.
- This is particular important when mounting a vortex cooler due to the high operating costs to compress air
- Brass solenoid valve and thermostat that limit the flow of compressed air to only when cooling is needed
- The thermostat is factory set at 35 °C, but adjustable to any other temperature
- The thermostat mounts in a 22 mm diameter hole, and it may be mounted through the enclosure wall or on a bracket inside the enclosure
- The thermostatically controlled vortex cooler saves compressed air, and it is recommended where heat load fluctuates and continual purge is not required
- Voltage: 240 V and 50 Hz. Other voltages on request
- Delivery: Thermostat with mounting bracket, and solenoid valve
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.