Pionowe belki dzielące | Obudowy stojące, VB


Pionowe belki dzielące | Obudowy stojące, VB
Belki dzielące, dzielą obudowę na dwie części zwiększając możliwości montażowe.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Mocowane na środku obudów o szerokości 1200 mm lub 1600 mm (przód i tył) w celu zapewnienia standardowych możliwości montażu w dwóch pionowych przedziałach o szerokości 600 mm lub 800 mm. Umożliwia montaż wyposażenia i urządzeń w dwóch oddzielnych częściach obudowy.
- Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 para bez akcesoriów montażowych.
- Wymagania montażowe: Montaż przy użyciu VBK. W celu uzyskania pełnych możliwości montażowych w przedziale należy użyć VBD.
Specyfikacje
Grubość | 0.07in |
Grubość | 1.75mm |
Wykończenie | Platerowane |
Materiał | Stal |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.