Wentylowana płyta dławikowa bez filtra, AFR
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wentylowana płyta dławikowa bez filtra, AFR
Płyta dławikowa, idealna gdy wymagana jest naturalna wentylacja.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Płyta z żaluzjami, wysuniętymi o 5 mm.
- Materiał: Stal miękka 1,4 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Zabezpieczenie: Jest zgodna z IP 23, w położeniu dolnym lub pionowym.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
Specyfikacje
| Grubość | 1.4mm |
| Grubość | 18ga |
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Stal miękka |
| Zakończ | Malowany proszkowo |
| Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.