Wentylowana płyta dławikowa bez filtra, AFR
 Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
       
        Wentylowana płyta dławikowa bez filtra, AFR
Płyta dławikowa, idealna gdy wymagana jest naturalna wentylacja.
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Korzyści
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Funkcje
- Opis: Płyta z żaluzjami, wysuniętymi o 5 mm.
- Materiał: Stal miękka 1,4 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Zabezpieczenie: Jest zgodna z IP 23, w położeniu dolnym lub pionowym.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
Specyfikacje
| Grubość | 1.4mm | 
| Grubość | 18ga | 
| Kolor | Jasnoszary | 
| Materiał | Stal miękka | 
| Zakończ | Malowany proszkowo | 
| Kod koloru | RAL 7035 | 
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.