Skrzynka zaciskowa ze stali nierdzewnej, SSTB


Skrzynka zaciskowa ze stali nierdzewnej, SSTB
Skrzynki zaciskowe z stali nierdzewnej z serii SSTB, zapewniające stopień ochrony IP 66, dostępne są od ręki w wielu różnych rozmiarach. Dzięki odporności na korozję skrzynki SSTB są przystosowane do montażu wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Wnętrz skrzynki chronione jest przed dostępem wody i kurzu, co eliminuje ryzyko awarii komponentów, a przez to niepożądanych przestojów.
Normy branżowe
UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL, EAC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304L / AISI 316L (na zamówienie). Korpus: 1 mm. Pokrywa: 1,5 mm.
- Korpus: Gięty i spawany. Cztery kołki M6 × 13 do montażu profilu dolnego/płyty montażowej. W celu ułatwienia instalacji każdy tylny narożnik obudowy jest oznaczony laserowo, aby precyzyjnie wskazać miejsce wiercenia otworów i mocowania wsporników do montażu ściennego AWS.
- Uszczelka: Szczelność zapewnia wtryskiwana uszczelka poliuretanowa. W przypadku stali AISI 316L szczelność zapewnia wtryskiwana uszczelka silikonowa.
- Uziemienie: Kołki uziemiające M8 x 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.
- Zabezpieczenie: IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 08.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Dostawa: Korpus, pokrywa, śruby pokrywy, śruby mocujące, zaślepki pokrywy i osprzęt uziemiający.
Specyfikacje
Grubość korpusu | 1mm |
Grubość drzwi | 1.5mm |
Grubość drzwi | 16ga |
Grubość korpusu | 18ga |
Wykończenie | Powierzchnia szczotkowana |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.