Półka teleskopowa 19 cala, VTS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Półka teleskopowa 19 cala, VTS
Półkę zamontowaną na profilach 19" można wyjąć na czas kontroli i konserwacji zainstalowanych komponentów. Otwory wentylacyjne zapewniają odpowiedni obieg powietrza w obudowie.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Do montażu bezpośrednio na profilach 19", z przodu i z tyłu, wysokość 1U. Otwory wentylacyjne.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 pólka i 2 prowadnice 3-elementowe do szybkiego mocowania i material montazowy.
- Materiał: Stal 1 mm.
- Wykończenie: Jasnoszary, RAL 7035.
Specyfikacje
| Grubość | 1mm |
| Grubość | 18ga |
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Stal miękka |
| Zakończ | Malowany proszkowo |
| Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.