Kompaktowe modele serii T.
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Kompaktowe modele serii T.
Kompaktowe klimatyzatory zewnętrzne serii T zapewniają kompaktową powierzchnię, minimalizując nieruchomości i maksymalizując pojemność. Ich dyskretna konstrukcja pomaga im wtopić się w wytrzymałe środowiska fabryczne lub zewnętrzne. Każda jednostka jest wyposażona w elementy odporne na korozję, grzejniki sprężarek i regulatory ciśnienia głowicy dla optymalnej wydajności na zewnątrz.
Normy branżowe
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
UR/cUR Recognized
UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Kompaktowa konstrukcja pozwala zminimalizować ilość nieruchomości i zmaksymalizować pojemność
- Modele do zasilania 115, 230 i 460 VAC
- Temperatura pracy modelu zewnętrznego wynosi od -40 F/55 C do F/131 C.
- UL wymienione, aby zaoszczędzić czas i pieniądze klientów dzięki zatwierdzeniom agencji (niektóre modele UL uznane)
- Malowana blacha blaszana lub ze stali nierdzewnej do trudnych warunków fabrycznych i zewnętrznych
- Niezawodny termostat mechaniczny po stronie obudowy urządzenia
- Dwa wentylatory po stronie skraplacza zapewniają nadmiarowość wydajności
- Czyścić, wielokrotnego użytku filtr z siateczki aluminiowej chroni cewki, zapewniając maksymalną wydajność chłodzenia
- Opcje montażu zewnętrznego i w pełni wpuszczonego w wielu modelach
- Łatwe w montażu kołnierze do łatwego montażu
- Każda jednostka sprawdzona funkcjonalnie przed wysyłką
- Standardowe modele klimatyzatorów zewnętrznych obejmują: Termostat, elementy odporne na korozję, przełącznik awarii, grzałka sprężarki, kontrola ciśnienia głowicy, grzałka obudowy i R134A czynnik chłodniczy
- Elementy montażowe, uszczelki i instrukcja obsługi dostarczone wraz z urządzeniem
- Pozycja T150116G120 jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego
Specyfikacje
| Grubość | 1.21mm |
| Grubość | 18ga |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.