Odłącznik przełącznika, WO60
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Odłącznik przełącznika, WO60
Sprężynowy rozłącznik bez bezpieczników.
Normy branżowe
IEC
VDE
DNV-GL
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: 3-polowy rozłącznik. Wielofunkcyjny napęd ręczny (mechanizm szybkiego przełączania). Połączenie dolne.
- Napięcie znamionowe: 690 V.
- Do szyn zbiorczych: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 26.7 W.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
- Zatwierdzenia: IEC, VDE, DNV GL.
- Connection at the bottom
- Rated voltage: 690 V
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 26,7 W
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.