Rama odchylana montowana na środku, ESFM
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Rama odchylana montowana na środku, ESFM
Rama wychylna do sprzętu 19”, zapewnia dodatkową przestrzeń montażową dla tego sprzętu oraz dostęp od tyłu do zamocowanych komponentów i sprzętu. Zapewnia też dodatkowe miejsce dla okablowania i na montaż komponentów.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Rama wychylna pełnej wysokości do komponentów 19” umożliwia otwieranie z lewej lub prawej strony z uchwytem na całej wysokości. Może być stosowana w obudowach łączonych. Regulowany zawias górny. Sztywny profil ramy w kształcie litery W do montażu ciężkich urządzeń. Ocynkowane profile pionowe 19” do bezpośredniego uziemienia zamontowanych komponentów. Pełny dostęp do apertury w obudowie przy montażu zawiasów 180°. Do montażu użyć poprzecznych prętów wsporczych ESFB. Proste prowadzenie kabla z płytą montażową SFMP. Głębokość regulowana co 12.5 mm.
- Obciążenie maksymalne: 1800 N, dostarczane z mechanizmem centrującym.
- Zamek: Zamek z wkładką dwupiórową (dostępne inne wersje zamka).
- Materiał: Pionowe profile 19” z stali ocynkowanej 2 mm. Rama: pionowe profile 2 mm i poziome profile 3 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 rama wychylna z zawiasami 180°.
- Wymagania montażowe: ESFM do obudów stalowych łączonych o szerokości 800 mm i 1000 mm. Należy dodać ESFB do montażu w obudowach łączonych stalowych.
Specyfikacje
| Grubość | 3mm |
| Grubość | 11ga |
| Materiał | Stal miękka |
| Zakończ | Ocynkowana |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.