Obudowa jednodrzwiowa ze stali nierdzewnej, EKSS
Obudowa jednodrzwiowa ze stali nierdzewnej, EKSS
Kompaktowe obudowy stojące z stali nierdzewnej z pojedynczymi drzwiami z serii EKSS o stopniu ochrony IP 66, dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Ta seria obudów sprawdza się doskonale prawie w każdym środowisku, w zależności od stopnia ochrony.
Normy branżowe
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
IEC 61439
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Materiał: Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana AISI 304 / AISI 316L. Korpus i zdejmowany panel tylny: 1.5 mm. Drzwi: 2 mm. Płyta dolna: 1.5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm.
- Korpus: Jednoczęściowy korpus obudowy. Zintegrowane profile z otworami umożliwiają regulację głębokości montażu płyty montażowej.
- Drzwiczki: Do montażu powierzchniowego, z 4 zawiasami, możliwość otwierania w lewo lub w prawo. W zestawie rama drzwi o rozstawie otworów 25 mm oraz kołki uziemienia.
- Panel tylny: Montaż na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych.
- Zamek: Zamek zewnętrzny z czterema punktami ryglowania. Standardowo montowana wkładka dwupiórowa 3 mm. Standardowe wkładki, bębenki, uchwyty uchylne i uchwyty sztorcowe dostępne są jako akcesoria.
- Płyty dolne: Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniającą maksymalne uszczelnienie.
- Płyta montażowa: Składana i wsuwana. Regulacja głębokości w co 25 mm. Płyta montażowa jest podczas dostawy przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy.
- Uziemienie: Drzwi są wyposażone w osobne, zgrzewane kołki uziemienia. Ramę można podłączyć do uziemienia przy użyciu ECF.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10.
- Dostawa: Jednoczęściowy korpus z zamontowanymi drzwiami, płytą dolną i płytą montażową, w zestawie kołki uziemienia drzwi. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością obudowy. Płyta montażowa przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy. Całe opakowanie nadaje się do recyklingu.
- Bottom plates: One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing
- Mounting plate: Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm with the MPD02 accessory; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging
- Earthing: Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF
- Delivery: One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging; all the packing material is recyclable
Specyfikacje
| Grubość obiektu | 0.06in |
| Grubość drzwi | 0.08in |
| Grubość obiektu | 1.5mm |
| Grubość drzwi | 2mm |
| Zakończ | Szczotkowany |
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Dokument z rysunkiem
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.