System oczyszczania/zwiekszania cisnienia o malej objetosci do miejsc niebezpiecznych, HLA1


System oczyszczania/zwiekszania cisnienia o malej objetosci do miejsc niebezpiecznych, HLA1
Small-Volume Purging/Pressurization Systems are an alternative to NEMA Type 7 or 9 enclosures. The C1 model allows general-purpose enclosures, up to two cubic feet, to be used in certain Class 1 hazardous locations. The C2 model allows general purpose enclosures, up to 10 cubic feet, to be used in certain Class 2 hazardous locations.
Normy branżowe
Classified by Underwriters Laboratories, cUL and Factory Mutual
For A1001YZUMC1 (Volume up to 2 cubic feet)
NEC Type Y Class I, Division 1, Groups A, B, C and D to Division 2
NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D to Unclassified
For A1001YZUMC2 (Volume up to 10 cubic feet)
NEC Type Y Class II, Division 1, Groups F and G to Division 2
NEC Type Z Class II, Division 2, Groups F and G to Unclassified
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Universal mount
- Available in two models for enclosures with a maximum enclosure volume of up to 2 or 10 cubic feet
- Mounting plate: Type 316L stainless steel
- Regulator body: zinc with enamel finish
- Enclosure pressure gauge: aluminum with enamel finish
- Polycarbonate regulator handle
- Fastener hardware available in aluminum and stainless steel
- Includes tamper-proof regulator with gauge (TR-10G) to comply with NFPA standard requiring protection against over pressurization
- Note: pressure Vent not required when inlet pressure limited to 5PSI using standard TR-10G. For inlet pressure over 5PSI order EPV-1-SA-00 or EPV-1-SA-90 separately. Contact HOFFMAN for pricing.
Specyfikacje
Grubość | 1.98mm |
Grubość | 14ga |
Wykończenie | Powierzchnia szczotkowana |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.