Przepust kablowy z podstawowym zabezpieczeniem. / Obudowy naścienne, CES
Przepust kablowy z podstawowym zabezpieczeniem. / Obudowy naścienne, CES
Gumowy przepust kablowy. Łatwy beznarzędziowy montaż, także kabli i rur przeciąganych pod katem. Zachowuje stopień ochrony IP.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Prosty gumopodobny pierścień uszczelniający. Beznarzędziowa instalacja. „Wypychana” membrana zapewnia stałe uszczelnienie do chwili jej przebicia przez kabel lub rurę. Wyposażony w stożek, który zaciska się wokół kabla i utrzymuje stopień ochrony IP. Optymalne rozwiązanie dla kabli przechodzących pod kątem. Nadaje się do otworów w materiałach o grubości od 0,5 do 4,5 mm.
- Materiał: TPE (elastomer termoplastyczny), bez halogenu.
- Odporność na temperaturę: -50ºC do +125ºC.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Zabezpieczenie: IP 67.
- The installation does not require tools
- The “pushout” membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe
- It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a “joy-stick” in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle
- Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness
Specyfikacje
Kolor | Jasnoszary |
Kod koloru | RAL 7035 |
Wykończenie | Gładki |
Materiał | Elastomer termoplastyczny |
Dokument z rysunkiem
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.