Boczne ramy górne do obudów podłogowych, MCUP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Boczne ramy górne do obudów podłogowych, MCUP
Dodatkowe miejsce, utworzone przez ramę przedłużającą, jest zamykane za pomocą tych paneli w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony i ograniczenia dostępu do tego obszaru.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Do zakrywania boków górnej ramy kablowej MCU. Mocowane za pomocą 4 śrub i nowych, opatentowanych elementów ustalających.
- Materiał: Blacha stalowa 1,35 mm.
- Wykończenie: Strukturalne malowanie proszkowe RAL 7035.
- Liczba sztuk w zestawie: 2 panele z osprzętem montażowym.
Specyfikacje
| Grubość | 0.05in |
| Grubość | 1.35mm |
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Stal miękka |
| Zakończ | Malowany proszkowo |
| Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.