Cokoły boczne ze stali nierdzewnej, PSS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Cokoły boczne ze stali nierdzewnej, PSS
Panele boczne cokołów zamykają w razie potrzeby dodatkową przestrzeń pod obudową.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Panele boczne przykrywające otwory po bokach cokołu PFS. Składane na pół panele zapewniające maksymalną wytrzymałość. Zgodność z obudowami podłogowymi łączonymi oraz kompaktowymi z stali nierdzewnej.
- Materiał: Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana AISI 304 / AISI 316L. Panele: 1.5 mm.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 panele. Akcesoria montażowe w zestawie z PFS.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.