Panele boczne | Obudowy stojące, PCUP


Panele boczne | Obudowy stojące, PCUP
Dodatkowe miejsce, utworzone przez ramę przedłużającą, jest zamykane za pomocą tych paneli w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony i ograniczenia dostępu do tego obszaru.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Do zakrywania boków dolnej ramy kablowej PCU. Mocowanie: 4 śruby.
- Materiał: Blacha stalowa 1,35 mm.
- Wykończenie: Strukturowe malowanie proszkowe RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 panele z osprzętem montażowym.
Specyfikacje
Grubość | 0.05in |
Grubość | 1.35mm |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Stal miękka |
Wykończenie | Powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.