Panele boczne Aluminium, SPMA
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panele boczne Aluminium, SPMA
Szczegóły
Zasoby
Film
Funkcje
- Opis: Montaż jednoosobowy. Uszczelnienie z wykorzystaniem tłoczonej, jednoczęściowej uszczelki poliuretanowej. Montaż na śruby.
- Materiał: Aluminium AlMg3.
- Wykończenie: RAL 7035 Poliester 100%, powłoka strukturowa powlekana proszkowo RAL 7035.
- Zabezpieczenie: IP 66 | TYP 4X, 12, 13.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 panele boczne o podwójnych ściankach z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
| Grubość | 0.08in |
| Grubość | 2mm |
| Materiał | Aluminium |
| Kolor | Jasnoszary |
| Wykończenie | Młynek |
| Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.