Side cable fixation profiles | Power Distribution, MSCFS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Side cable fixation profiles | Power Distribution, MSCFS
These fixation profiles, MSCFS, in galvanised steel are available off the shelf and allow for easy installation of incoming and outgoing cables on the side of cable sections on a power distribution enclosure.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Materiał: 2 mm galvanized steel.
- Dostawa: 5 pieces with mounting material.
- Zestaw obejmuje osprzęt montażowy
- The profiles are to be mounted onto cable section separation plates (MSPM)
- Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Package quantity: 5
Specyfikacje
| Grubość | 0.08in |
| Grubość | 2mm |
| Materiał | Stal miękka |
| Wykończenie | Platerowane |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.