Płyty segregacyjne, SGPZ
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płyty segregacyjne, SGPZ
Ta płyta montażowa umożliwia oddzielenie przestrzeni w sekcji górnej od przestrzeni w pulpicie. W razie potrzeby można jej również użyć do montażu komponentów dodatkowych.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Umożliwia oddzielenie sekcji górnej od pulpitu. Można jej również użyć jako płyty montażowej w pulpicie.
- Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 płyta z akcesoriami montażowymi.
- Zestaw obejmuje osprzęt montażowy
Specyfikacje
| Grubość | 0.12in |
| Grubość | 3mm |
| Zakończ | Poszyty |
| Materiał | Stal |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.