Siodło do połączenia szyny zbiorczej dla dystrybucji zasilania, MSBC
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Siodło do połączenia szyny zbiorczej dla dystrybucji zasilania, MSBC
This busbar saddle, MSBC, has been tested according to IEC 61439 and is available off the shelf. It is easy to mount and connects two bars with a thickness of 10 mm, to enable the connection of an electrical cable.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Saddle to make the bars connection, with its special design helps us to make the bars connection properly, making it easier. The bolts, washers and nuts must be operated separately.
- Materiał: 2 mm zinc plated steel.
- Dostawa: 20 pieces.
- The bolts, washers and nuts must be operated separately
- Package Quantity: 20
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.