Klimatyzator do montażu na dachu, DEK
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Klimatyzator do montażu na dachu, DEK
Nasza dachowa jednostka chłodząca o stopniu ochrony IP54 zapewnia chłodzenie dla jednej obudowy albo kompletnego zespołu w zależności od wymagań chłodzenia i żądanego poziomu zużycia energii. Jest ona umieszczana na wierzchu obudowy i doskonale nadaje się, gdy nie ma wystarczającej ilości miejsca na drzwiach lub panelach bocznych.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Wykończenie: RAL 7035 dla wersji ze stali galwanizowanej.
- Wartości graniczne temperatury na zewnątrz: od +20°C do 55°C* | od +20°C do 50°C
- Wartości graniczne temperatury w pomieszczeniu: od +20°C do +50°C
- Liczba sztuk w zestawie: 1
Specyfikacje
Certyfikacja
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Specyfikacja techniczna
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.