Skip to main content

Wybierz kraj / język

Wentylator dachowy, RFU

Ten wentylator filtrujący dachowy RFU o stopniu ochrony IP 33 lub 54, przeznaczony do zamontowania na dachu obudowy, jest łatwy w montażu dzięki mocowaniu na zatrzaski. Dzięki temu nie ma potrzeby wykorzystywania powierzchni na drzwiach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować usterki komponentów i przestoje. Niezawodny silnik wentylatora filtrującego gwarantuje stałą wentylację w każdej obudowie, w której jest zainstalowany wentylator.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Kolor Jasnoszary
Materiał Stal miękka
Wykończenie Powłoka proszkowa
Kod koloru RAL 7035
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Korzyści
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.