Wywietrznik dachowy, REU
Wywietrznik dachowy, REU
Wywietrznik dachowy, REU, stopień ochrony IP 33 lub 54, jest łatwy do instalacji dzięki funkcji zatrzaskowej. Jest to dobre rozwiązanie, gdy jest ograniczone miejsce na drzwiach obudowy lub panelach bocznych.
Normy branżowe
UL 508A Component Recognized
CE
UKCA
EAC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Wywietrznik dachowy do montażu na górze obudowy w celu zapewnienia naturalnej wentylacji. Wywietrznik łatwo zamontować dzięki systemowi szybkiego mocowania. Skuteczność filtracji równa >90% dla zespołu IP 54 (REU05R5).
- Materiał: Malowana stal miękka i samogasnące tworzywo termoplastyczne formowane wtryskowo (ABS-FR), UL94V0.
- Zakres temperatur: -15 °C do +55 °C.
- Zabezpieczenie: IP 33 bez maty filtracyjnej, IP 54 z matą filtracyjną.
- Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturowa RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: Wywietrznik dachowy.
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.