Rear cable fixation profiles | Power Distribution, MSCFR


Rear cable fixation profiles | Power Distribution, MSCFR
These fixation profiles, MSCFR, in galvanised steel are available off the shelf and allows for easy installation of incoming and outgoing cables at the rear of cable sections on a power distribution enclosure.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Materiał: 2 mm galvanized steel.
- Dostawa: 7 pieces with mounting material.
- Zestaw obejmuje osprzęt montażowy
- Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Package Quantity: 7
Specyfikacje
Grubość | 0.08in |
Grubość | 2mm |
Materiał | Stal miękka |
Wykończenie | Platerowane |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.