Profile do asymetrycznego mocowania profilów 19”, CID


Profile do asymetrycznego mocowania profilów 19”, CID
Profile umożliwiają mocowanie profili 19" asymetrycznie. Możliwość regulacji głębokości bez dodatkowych elementów.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Do mocowania 19” profili montażowych CIP/CIPD w obudowach o szerokości 800 mm i większej. W pełni regulowana na głębokość. Szczególnie nadaje się w przypadku mocowania cięższych (czynnych) komponentów.
- Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 4 profile z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Grubość | 3mm |
Grubość | 11ga |
Materiał | Stal miękka |
Wykończenie | Powłoka cynkowana |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.