Kompaktowe obudowy naścienne z poliestru, UCP/UCPT


Kompaktowe obudowy naścienne z poliestru, UCP/UCPT
Modułowe obudowy naścienne z poliestru serii UDP/UDPT z stopniem ochrony IP 66, dostępne od ręki w różnych rozmiarach. Możliwość zamówienia drzwi pełnych lub przeszklonych. Seria odpowiednia do instalacji zewnętrznych narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Dobra szczelność obudów eliminuje problem pyłu i wilgoci wewnątrz obudowy, co oznacza mniej awarii komponentów.
Normy branżowe
cULus_UL Listed
CE UKCA
GOST
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Materiał: Poliester wzmacniany włóknem szklanym. UCPT okno : poliwęglan.
- Korpus: Odlew monoblokowy o grubości 3 mm. Cztery otwory do montażu bezpośrednio na ścianie. Bez otworów do płyty dławikowej.
- Drzwiczki: Drzwi z oknem lub bez, otwieranie 180°. Modele UCP/UCPT750 i wyżej, dostępne z wspornikiem drzwi ułatwiającym ich zamykanie. szczelność zapewnia wtryskiwana, jednoelementowa uszczelka poliuretanowa.
- Zamek: Wkładka dwupiórowa 3 mm, otwieranie pod kątem 90°. W modelach UCP/UCPT540 i wyżej zastosowano trzy punkty ryglowania. Inne typy zamków dostępne osobno.
- Odporność na temperaturę: Od -50 °C do 70 °C podczas ciągłej eksploatacji (temperatura maksymalna do 150 °C).
- Charakterystyki: Samogaszące i bezhalogenowe. Podwójnie izolowane zgodnie z EN61439-1. Znamionowe napięcie izolacji Ui = 1000 V ac, 1500 V dc.
- Zabezpieczenie: IP 66 | TYP 4, 4X, 12, 13 i IP 65 tylko dla modelu UCPT430. Odporność na uderzenia IK 08 (IK 07 dla obudowy z drzwiami przeszklonymi).
- Zatwierdzenia: CE, GOST. Atesty CSA i cULus_UL dotyczą wyłącznie obudów z drzwiami pełnymi. W celu uzyskania informacji o innych atestach należy skontaktować się z działem sprzedaży firmy nVent HOFFMAN.
- Wykończenie: RAL 7035, fabrycznie lakierowany surowiec.
- Dostawa: Obudowa z drzwiami, śruby do montażu płyty montażowej oraz samoprzylepna taśma przeciwdeszczowa.
- Uwaga: Modele UCP320, UCP430 i UCP540 dostarczane są z drzwiami wewnątrz opakowania, do samodzielnego montażu.
Specyfikacje
Grubość korpusu | 0.12in |
Grubość korpusu | 3mm |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Poliester |
Kod koloru | RAL 7035 |
Wykończenie | Gładki |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.