Plastikowe Płyty Kablowe | Obudowy naścienne, EHTC
Plastikowe Płyty Kablowe | Obudowy naścienne, EHTC
Płyta dławikowa FL21 z tworzywa, stanowi elastyczne rozwiązanie do zarządzania kablami. Montaż płyty bezpośrednio w obudowie lub z adapterem. Montaż przy użyciu standardowych narzędzi.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Płyty dławikowe do prowadzenia kabli i różnych rodzajów rur. Montaż płyt dławikowych bezpośrednio do płyt adaptera AFA. Patrz: Rozdział - Zarządzanie Okablowaniem.
- Materiał: Różne rodzaje polimerów wzmocnionych płytą stalową. Nie zawiera halogenu, odporna na promieniowanie UV.
- Zabezpieczenie: IP 65.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Grubość | 3mm |
Grubość | 11ga |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Stal miękka |
Wykończenie | Powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Certyfikacja
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.