Plastikowe dławiki kablowe do obudów ściennych, CPG
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Plastikowe dławiki kablowe do obudów ściennych, CPG
Naprężenie każdego kabla zamontowanego w tym przepuście kablowym można regulować i jest ono ustalane za pomocą nakrętki blokującej, która zapewnia zmniejszenie naprężenia oraz dobrą ochronę przed czynnikami środowiskowymi oraz dostępem osób nieupoważnionych.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Tradycyjny osprzęt kablowy. Znany z doskonałego zmniejszania naprężenia nawet przy zapewnieniu wysokiej klasy ochrony. Plastikowe przciwnakrętki do mocowania są uwzględnione w dostawie.
- Materiał: Korpus elementu wykonany jest z poliamidu PA6, uszczelka wykonana jest z neoprenu.
- Odporność na temperaturę: -20ºC do +100ºC.
- Zapalność: V-2 zgodnie z UL94.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Zabezpieczenie: IP 66
Specyfikacje
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Poliamid 6; Neopren |
| Kod koloru | RAL 7035 |
| Wykończenie | Gładka |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.