Drzwi zwykłe, DN
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        Drzwi zwykłe, DN
Drzwi zastępują panel tylny w obudowach stojących, umożliwiają dostęp do urządzeń od tyłu lub powiększanie przestrzeni do montażu aparatów poprzez wykorzystanie tylnej części płyty montażowej.
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Korzyści
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Zasoby
          
          
        
        
                        
  
        
                                                                          Film
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Akcesoria
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Funkcje
- Opis: Drzwi standardowe, wyposażone w 3 mm zamek dwupiórowy oraz ramę. Zestaw do drzwi DNMK (zawiasy, zatrzaski sworzniowe) dostępny osobno. Zawiasy 180°, oraz możliwość montowania wszystkich systemów zamykania. Nadaje się do obudów łączonych oraz kompaktowych.
 - Materiał: Płyta stalowa 2 mm.
 - Obciążenie maksymalne: 800 N.
 - Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
 - Wymagania montażowe: zestaw zawiasów DNMK idealny do pierwszego montażu drzwi.
 - Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
 
Specyfikacje
| Kolor | Jasnoszary | 
| Materiał | Stal miękka | 
| Zakończ | Malowany proszkowo | 
| Kod koloru | RAL 7035 | 

        Mandatory
      
      - Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.