Plain bottom plates | Power Distribution, CBP-PD
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Plain bottom plates | Power Distribution, CBP-PD
This steel bottom plate, CBP, comprises of three pieces, available off the shelf, and should be used when the bottom part of the enclosure must be covered. The enclosure's stated protection degree will remain intact. The plates can be removed easily to allow for mounting of cabling accessories.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Consist of three pieces for easy cable access. To achieve perfect sealing use the gasket kit BG01.
- Materiał: 1 mm zinc plated steel.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 kit of three parts bottom plate.
Specyfikacje
| Grubość | 0.04in |
| Grubość | 1mm |
| Wykończenie | Platerowane |
| Materiał | Stal |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.