Panele połączeniowe, PAP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panele połączeniowe, PAP
Przedni panel jest wykończony tak samo jak obudowa i ma otwory służące do podłączania kabli, aby możliwe było łącznie urządzeń znajdujących się z przodu i z tyłu.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Do wprowadzania kabli z zabezpieczeniem krawędzi lub złączy RJ45. Z tyłu po jednej stronie pozostawiono nielakierowany pas o szerokości 20 mm, który zapewnia optymalne połącznie uziemienia z profilem 19''.
- Materiał: Stal ocynkowana 1.5 mm.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.