Częściowa poprzeczna belka nośna SF, SFBP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Częściowa poprzeczna belka nośna SF, SFBP
Belki wsporcze umożliwiają stabilny montaż częściowy ram wychylnych w stalowych obudowach naściennych i stojących.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Umożliwia montaż częściowy ramy wychylnej w stalowych obudowach naściennych oraz stojących łączonych. Możliwość montażu ramy do lewo lub prawostronnego otwierania.
- Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: Jeden kompletny zestaw do montażu jednej ramy wychylnej, wsporniki w zestawie.
- Wymagania montażowe: W przypadku stalowych obudów naściennych należy używać w połączniu z profilami AVB. W przypadku obudów stojących można zamontować bezpośrednio do ramy obudowy na głębokość w krokach co 25 mm przy użyciu CLPK.
Specyfikacje
| Grubość | 3mm |
| Grubość | 11ga |
| Materiał | Stal miękka |
| Zakończ | Ocynkowana |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.